31369

Anschlussmodul Doppelabgang FCS 16 5 SI SA 2xM32

Artikelnr. 75.456.0353.1

Anschlussmodul mit Doppelausgang (hohe Version) PODIS CON 5G16 für feste Verdrahtung als Energieabgriff; für M32-Kabelverschraubung (als Zubehör bestellbar); 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 63 A; 690 V; 6kV/3; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig / max. 2x 6 mm² feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 25 mm; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 218 x 84 x 146 mm

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer75.456.0353.1
Artikelbezeichnung Anschlussmodul Doppelabgang FCS 16 5 SI SA 2xM32
EAN4049088642265
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt234 mm
Breite verpackt190 mm
Höhe verpackt89 mm
Bruttogewicht verpackt837 g
Nettogewicht Einzelteil813 g
Volumen verpackt3957 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge1 St
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland