31369

Anschlussmodul Doppelabgang FCS 16 5 SI SA 2xM32

Número de artículo 75.456.0353.1

Anschlussmodul mit Doppelausgang (hohe Version) PODIS CON 5G16 für feste Verdrahtung als Energieabgriff; für M32-Kabelverschraubung (als Zubehör bestellbar); 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 63 A; 690 V; 6kV/3; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig / max. 2x 6 mm² feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 25 mm; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 218 x 84 x 146 mm

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Kaufmännische Daten

Artikelnummer75.456.0353.1
Artikelbezeichnung Anschlussmodul Doppelabgang FCS 16 5 SI SA 2xM32
EAN4049088642265
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt234 mm
Breite verpackt190 mm
Höhe verpackt89 mm
Bruttogewicht verpackt837 g
Nettogewicht Einzelteil813 g
Volumen verpackt3957 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge1 St
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others