Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 00.709.0504.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flachleitung EVA 7G4 |
EAN | 4015573683761 |
Bestelleinheit | 1 m |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444995 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 1000 mm |
---|---|
Breite verpackt | 632 mm |
Höhe verpackt | 1000 mm |
Bruttogewicht verpackt | 503000 g |
Nettogewicht Einzelteil | 463 g |
Volumen verpackt | 632000 ccm |
Verpackungsart | Rolle |
Verpackungsmenge | 1000 m |