Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 15H 30PB02
Codice del prodotto 92.257.3060.9
gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.257.3060.9 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 15H 30PB02 |
EAN | 4015573647749 |
Quantità per ordine | 15 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 390 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 290 mm |
Altezza imballata | 200 mm |
Peso lordo imballato | 8247 g |
Peso netto parte singola | 529 g |
Volume confezionato | 22620 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 15 pezzo/pezzi |
Eldas Number
157872428