21148

Cable de conexión GST18I5KSBS 15H 30PB02

Número de artículo 92.257.3060.9

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Azul pastel

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza92.257.3060.9
Descripción de los artículos Cable de conexión GST18I5KSBS 15H 30PB02
EAN4015573647749
Unidad de embalaje15 pieza(s)
País de origenCZ
Número del arancel aduanero85444290

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada390 mm
Anchura embalada290 mm
Altura embalada200 mm
Peso bruto embalado8247 g
Peso neto de una pieza529 g
Volumen de la caja de cartón22620 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje15 pieza(s)

Eldas Number

157872428
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others