21148

Konfektioneret kabel GST18I5KSBS 15H 30PB02

Vare nummer 92.257.3060.9

GST18I5 5-pol Mellemkabel han/hun H05 Z1Z1-F 1,5mm² kabel farve: sort Længde: 3M blå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.257.3060.9
Konfektioneret kabel GST18I5KSBS 15H 30PB02
EAN4015573647749
Ordre enhed15 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

390 mm
290 mm
200 mm
8247 g
529 g
22620 ccm
pap
15 St

Eldas Number

157872428
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others