Gotowe przewody GST18I3KSBS 15 40WS
Numer produktu 99.480.9999.9
gesis® CLASSIC Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05VVH8-F, Długość całkowita 4 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Białe
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 99.480.9999.9 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I3KSBS 15 40WS |
EAN | 4015573783249 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 8894 g |
Waga netto pojedynczej części | 851 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |