Cable de conexión GST18I3KSBS 15 40WS
Número de artículo 99.480.9999.9
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VVH8-F, longitud total 4 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Blanco
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 99.480.9999.9 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3KSBS 15 40WS |
EAN | 4015573783249 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 8894 g |
Peso neto de una pieza | 851 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |