文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 92.050.7453.0 |
---|---|
文章描述 | 分配器 GST18I5V 3P1 B V PB02 |
EAN | 4049088350924 |
订货单位 | 20 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 200 mm |
---|---|
包装宽度 | 175 mm |
高度包装 | 90 mm |
包装毛重 | 1172,8 g |
单件净重 | 53,7 g |
容积包装 | 3150 ccm |
包装 | |
20 一片 |
Eldas Number
157800458