distributeur GST18I5V 3P1 B V PB02
Numéro d'article 92.050.7453.0
gesis® CLASSIC H-Distributor, avec possibilité de fixation au 07.413.6853.1/0, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.050.7453.0 |
---|---|
description de l'article | distributeur GST18I5V 3P1 B V PB02 |
EAN | 4049088350924 |
unité de commande | 20 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 200 mm |
---|---|
largeur emballée | 175 mm |
hauteur emballée | 90 mm |
poids brut emballé | 1172,8 g |
poids net pièce unique | 53,7 g |
volume emballé | 3150 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
Eldas Number
157800458