Rozdzielacz GST18I5V 3P1 B V PB02
Numer produktu 92.050.7453.0
gesis® CLASSIC H-Distributor, z opcją przymocowania do 07.413.6853.1/0, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Liczba wejść 1, Liczba wyjść 3, Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.050.7453.0 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST18I5V 3P1 B V PB02 |
EAN | 4049088350924 |
Jednostka opakowania | 20 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 200 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 175 mm |
Wysokość opakowania | 90 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1172,8 g |
Waga netto pojedynczej części | 53,7 g |
Objętość opakowania | 3150 ccm |
sposób pakowania | tektura |
20 sztuk |
Eldas Number
157800458