Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.588.5753.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verriegelung GST18 VERTEILER SW |
EAN | 4015573093119 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 79 mm |
---|---|
Breite verpackt | 98 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 43,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,85 g |
Volumen verpackt | 348 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |
Eldas Nummer
150900418