boîte de distribution systèmes CPO 3P16A/3GST LS-FL
Numéro d'article 98.530.1200.0
Système gesis® CPO - Boîte de distribution, pré-câblée pour une distribution d'énergie décentralisée enfichable. Dans la boîte de distribution en tôle d'acier galvanisée de 1 mm, le câble d'alimentation est conduit dans le distributeur du système par un presse-étoupe. L'autre extrémité du câble d'alimentation de 3 m 5G4 mm² est reliée en permanence à un adaptateur de câble plat de 10 mm² pour le câble plat gesis® NRG. Les trois phases sont acheminées vers des disjoncteurs tripolaires C16 A, les trois sorties du gesis® CLASSIC étant ainsi protégées par un fusible. Une sortie gesis® CLASSIC enfichable est disponible pour chaque phase. Les sorties tripolaires du gesis® CLASSIC ont un code couleur noir.
Stock
données commerciales
numéro d'article | 98.530.1200.0 |
---|---|
description de l'article | boîte de distribution systèmes CPO 3P16A/3GST LS-FL |
EAN | 4049088645648 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85371098 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 780 mm |
---|---|
largeur emballée | 500 mm |
hauteur emballée | 400 mm |
poids brut emballé | 26740 g |
poids net pièce unique | 2500 g |
volume emballé | 174674 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |