RV Vanderlande Beewen Controlbox TRB CPO 3P16A/3GST LS-FL
Numer produktu 98.530.1200.0
System gesis® CPO - pre-wired for pluggable decentralised power distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, the supply line is led into the system distributor through a cable gland. The other end of the 3 m 5G4 supply cable is permanently connected to a 10 mm² flat cable adapter for the gesis® NRG flat cable (5G10 mm²). The three phases are led to 3-pole circuit breakers C 16 A<(>,<)> whereby the three gesis® CLASSIC outputs are fused. One plug-in gesis® CLASSIC output is available for each phase. The 3-pole gesis® CLASSIC outputs are colour-coded in black.
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 98.530.1200.0 |
---|---|
Opis artykułu | RV Vanderlande Beewen Controlbox TRB CPO 3P16A/3GST LS-FL |
EAN | 4049088645648 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 780 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 500 mm |
Wysokość opakowania | 400 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 26740 g |
Waga netto pojedynczej części | 2500 g |
Objętość opakowania | 174674 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |