Distribution Box CPO 3P16A/3GST LS-FL
Vare nummer 98.530.1200.0
gesis® CPO konfektioneret fordelingstavle for stikbar decentral strømfordeling. Fordelingstavlen er fremstillet af 1 mm galvaniseret stålplade. Fordelingstavlen er forsikret med en 16A automatsikring karaktestik: C Tilslutning til NRG 5G10 fladkabel via fladkabel adaptor (92.050.9153.0) og er forbundet med 1m 5G4 Udgang: 3 x GST18i3 hunstik farve: sort
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
98.530.1200.0 | |
Distribution Box CPO 3P16A/3GST LS-FL | |
EAN | 4049088645648 |
Ordre enhed | 1 St |
CZ | |
85371098 |
Emballagens dimensioner
780 mm | |
500 mm | |
400 mm | |
26740 g | |
2500 g | |
174674 ccm | |
pap | |
10 St |