Distribution Box CPO 3P16A/3GST LS-FL
Número de artículo 98.530.1200.0
Sistema gesis® CPO - caja derivadora enchufable y precableada para la distribución descentralizada de energía. En la caja derivadora de acero galvanizado de 1 mm, el cable de alimentación se introduce en el distribuidor a través de un prensa estopa. El otro extremo del cable de alimentación de 3 m 5G4 mm2 está conectado de forma permanente a un adaptador de cable plano de 10mm2 gesis® NRG. Las tres fases se dirigen hacia un magnetotérmico trifásico C16 A, donde se protegen las 3 salidas gesis® CLASSIC. Una salida enchufable gesis® CLASSIC está disponible para cada fase. La salida trifásica gesis® CLASSIC está codificada en color negro.
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 98.530.1200.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Distribution Box CPO 3P16A/3GST LS-FL |
EAN | 4049088645648 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85371098 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 780 mm |
---|---|
Anchura embalada | 500 mm |
Altura embalada | 400 mm |
Peso bruto embalado | 26740 g |
Peso neto de una pieza | 2500 g |
Volumen de la caja de cartón | 174674 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |