Distribution Box CPO 3P16A/3GST LS-FL
Codice del prodotto 98.530.1200.0
System gesis® CPO - Box di distribuzione precablato per distribuzione in ottica decentralizzata. Il Box di distribuzione è composto da due fogli di acciaio zincato spesso 1mm, e la linea di alimentazione viene condotta attraverso un pressacavo nel distributore di sistema. L'altra estremità del cavo di alimentazione da 3 m 5G4 mm² è saldamente collegata a un adattatore per cavo piatto da 10 mm² per il cavo piatto gesis® NRG (5G10 mm²). I tre conduttori esterni sono instradati verso un interruttore tripolare C16 A, che protegge le tre uscite gesis® CLASSIC. Per ogni circuito è disponibile un'uscita gesis® CLASSIC Gli output 3 poli gesis® CLASSIC sono codificati come neri.
Stock
Dati commerciali
Codice | 98.530.1200.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distribution Box CPO 3P16A/3GST LS-FL |
EAN | 4049088645648 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85371098 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 780 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 500 mm |
Altezza imballata | 400 mm |
Peso lordo imballato | 26740 g |
Peso netto parte singola | 2500 g |
Volume confezionato | 174674 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |