Distribution Box CPO 1P16A-LS 2xGST
物料号 98.530.0100.0
System gesis® CPO - pre-wired for pluggable decentralised power distribu tion. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, a cab le gland serves as an input for the fixed wiring. After protection by a circuit breaker B 16 A, two 3-pole gesis® CLASSIC outputs are available .
价格
Stock
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 98.530.0100.0 |
---|---|
文章描述 | Distribution Box CPO 1P16A-LS 2xGST |
EAN | 4049088645624 |
订货单位 | 1 一片 |
原籍国 | CZ |
海关税号 | 85371098 |
包装尺寸
包装长度 | 780 mm |
---|---|
包装宽度 | 500 mm |
高度包装 | 400 mm |
包装毛重 | 21290 g |
单件净重 | 1955 g |
容积包装 | 174674 ccm |
包装 | |
10 一片 |