Distribution Box CPO 1P16A-LS 2xGST
Número de artículo 98.530.0100.0
Sistema gesis® CPO - caja derivadora enchufable y precableada para la distribución descentralizada de energía. En la caja derivadora de acero galvanizado de 1 mm, un prensa estopa sirve como entrada para el cableado fijo. Tras la protección magnetotérmico y diferencial RCBO B16/0.03 A, están disponibles dos salidas de 3 polos gesis® CLASSIC<(>,<)> codificadas en blanco.
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 98.530.0100.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Distribution Box CPO 1P16A-LS 2xGST |
EAN | 4049088645624 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85371098 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 780 mm |
---|---|
Anchura embalada | 500 mm |
Altura embalada | 400 mm |
Peso bruto embalado | 21290 g |
Peso neto de una pieza | 1955 g |
Volumen de la caja de cartón | 174674 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |