RV Vanderlande Beewen Controlbox TRB CPO 1P16A-LS 2xGST
Numer produktu 98.530.0100.0
System gesis® CPO - pre-wired for pluggable decentralised power distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, a cable gland serves as an input for the fixed wiring. After protection by a circuit breaker B 16 A, two 3-pole gesis® CLASSIC outputs are available.
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 98.530.0100.0 |
---|---|
Opis artykułu | RV Vanderlande Beewen Controlbox TRB CPO 1P16A-LS 2xGST |
EAN | 4049088645624 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 780 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 500 mm |
Wysokość opakowania | 400 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 21290 g |
Waga netto pojedynczej części | 1955 g |
Objętość opakowania | 174674 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |