Distribution Box CPO 1P16A-LS 2xGST
Vare nummer 98.530.0100.0
gesis® CPO konfektioneret fordelingstavle for stikbar decentral strømfordeling. Fordelingstavlen er fremstillet af 1 mm galvaniseret stålplade. Fordelingstavlen er sikret med en RCBO B16/0,03 A. Indgang: Monteret med M20 forskruning og 3m H05VV-F 3G4 CPR klasse: E for forsyning. Udgang: To 3-polede gesis® CLASSIC hun-stik, kodefarve: hvid.
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
98.530.0100.0 | |
Distribution Box CPO 1P16A-LS 2xGST | |
EAN | 4049088645624 |
Ordre enhed | 1 St |
CZ | |
85371098 |
Emballagens dimensioner
780 mm | |
500 mm | |
400 mm | |
21290 g | |
1955 g | |
174674 ccm | |
pap | |
10 St |