boîte de distribution systèmes CPO 1P16A-LS 2xGST
Numéro d'article 98.530.0100.0
Système gesis® CPO - Boîte de distribution, pré-câblée pour la distribution électrique décentralisée enfichable. Dans la boîte de distribution en tôle d'acier galvanisée de 1 mm, un presse-étoupe sert d'entrée pour le câblage fixe. Après protection par fusible par un RCBO B16/0,03 A, deux sorties gesis® CLASSIC à 3 pôles, codées en blanc, sont disponibles.
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 98.530.0100.0 |
---|---|
description de l'article | boîte de distribution systèmes CPO 1P16A-LS 2xGST |
EAN | 4049088645624 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85371098 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 780 mm |
---|---|
largeur emballée | 500 mm |
hauteur emballée | 400 mm |
poids brut emballé | 21290 g |
poids net pièce unique | 1955 g |
volume emballé | 174674 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |