Gotowe przewody GST18I3K1BD 15 80SW
Numer produktu 92.232.8007.1
gesis® CLASSIC Przewód połączeniowy zasilania, female - mal CEE 7/4, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05VV-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 8 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.232.8007.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I3K1BD 15 80SW |
EAN | 4015573725850 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 9415 g |
Waga netto pojedynczej części | 885,5 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |