Cable de conexión GST18I3K1BD 15 80SW
Número de artículo 92.232.8007.1
gesis® CLASSIC Cable de conexión a red, Hembra - macho CEE 7/4, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 8 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.232.8007.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1BD 15 80SW |
EAN | 4015573725850 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 9415 g |
Peso neto de una pieza | 885,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |