assemblage de câbles GST18I3K1-S 75 02WS
Numéro d'article 92.230.0204.2
gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 0,2 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.230.0204.2 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I3K1-S 75 02WS |
EAN | 4015573792005 |
unité de commande | 250 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 6956 g |
poids net pièce unique | 26,5 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 250 pièce(s) |