Device connector RST20I3F B2 M03 H GN0
Numer produktu 96.031.2155.7
RST® CLASSIC Device connector, Modular, Bezpośredio, M16, Liczba pól 3, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Liść zielony
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.031.2155.7 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST20I3F B2 M03 H GN0 |
EAN | 4015573875302 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 204 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2965 g |
Waga netto pojedynczej części | 25,75 g |
Objętość opakowania | 11546 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |