Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.032.0053.9 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST20I3F S2 ZR1SV BL0 |
EAN | 4015573981775 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3710 g |
Waga netto pojedynczej części | 37,1 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |