Gotowe przewody GST18I5KSB- 25 25SW
Numer produktu 92.258.2503.1
gesis® CLASSIC Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów H05VV-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 2,5 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.258.2503.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I5KSB- 25 25SW |
EAN | 4049088231247 |
Jednostka opakowania | 15 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 10433,145 g |
Waga netto pojedynczej części | 673,81 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
15 sztuk |