Cavo preconfezionato GST18I5KSB- 25 25SW
Codice del prodotto 92.258.2503.1
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 2,5 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.258.2503.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I5KSB- 25 25SW |
EAN | 4049088231247 |
Quantità per ordine | 15 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | RS |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 10433,145 g |
Peso netto parte singola | 673,81 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 15 pezzo/pezzi |