Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 25 25SW
Artikelnr. 92.258.2503.1
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 2,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.258.2503.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 25 25SW |
EAN | 4049088231247 |
Bestelleinheit | 15 St |
Ursprungsland | RS |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 10433,145 g |
Nettogewicht Einzelteil | 673,81 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 15 St |