19324

Rækkeklemme WTP 2,5/4 BL

Vare nummer 56.203.0055.6

Rækkeklemme med push In for montage på TS 35, nominel kvadrat: 2,5 mm²,brede: 5 mm, farve: blå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

56.203.0055.6
Rækkeklemme WTP 2,5/4 BL
EAN4049088180880
Ordre enhed100 St
IN
85369010

Emballagens dimensioner

250 mm
105 mm
40 mm
755 g
6,8 g
1050 ccm
pap
100 St

Eldas Number

158410156
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others