Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.280.6827.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 8 |
EAN | 4015573360198 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 79 mm |
---|---|
Breite verpackt | 59 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 99,04 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,46 g |
Volumen verpackt | 210 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |