Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.344.2355.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Abdeckung mit Warnzeichen AD WTP 2,5 |
EAN | 4049088336881 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,21 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |