Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.312.6855.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Trennwand TWFN 2,5 /35 |
EAN | 4015573715905 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 175 mm |
---|---|
Breite verpackt | 150 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 32 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,9 g |
Volumen verpackt | 250 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |