Złącze przelotowe WKN 6 TK D SF
Numer produktu 56.106.0855.0
Złącze przelotowe z połączeniem śrubowym; montaż na szynie TS 35, przekrój nominalny: 6 mm², szerokość: 8 mm, kolor: szary
Dostępne na życzenie!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 56.106.0855.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze przelotowe WKN 6 TK D SF |
EAN | 4049088053948 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 217 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 161 mm |
Wysokość opakowania | 52 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1320 g |
Waga netto pojedynczej części | 25 g |
Objętość opakowania | 1817 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |