Borne de paso WKN 6 TK D SF
Número de artículo 56.106.0855.0
Borne de paso con Conexión por tornillo para montaje en TS 35, sección:6 mm², anchura: 8 mm, color: gris
¡Disponible previa petición!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.106.0855.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso WKN 6 TK D SF |
EAN | 4049088053948 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 217 mm |
---|---|
Anchura embalada | 161 mm |
Altura embalada | 52 mm |
Peso bruto embalado | 1320 g |
Peso neto de una pieza | 25 g |
Volumen de la caja de cartón | 1817 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |