bornier de traversée WKN 6 TK D SF
Numéro d'article 56.106.0855.0
Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, sectionnominale: 6 mm², largeur: 8 mm, Couleur: gris
Disponible sur demande !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 56.106.0855.0 |
---|---|
description de l'article | bornier de traversée WKN 6 TK D SF |
EAN | 4049088053948 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 217 mm |
---|---|
largeur emballée | 161 mm |
hauteur emballée | 52 mm |
poids brut emballé | 1320 g |
poids net pièce unique | 25 g |
volume emballé | 1817 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |