Durchgangsklemme WKN 6 TK D SF
Artikelnr. 56.106.0855.0
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 8 mm, Farbe: grau
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 56.106.0855.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WKN 6 TK D SF |
EAN | 4049088053948 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 217 mm |
---|---|
Breite verpackt | 161 mm |
Höhe verpackt | 52 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1320 g |
Nettogewicht Einzelteil | 25 g |
Volumen verpackt | 1817 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |