Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 57.503.7055.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze rozpoczynające WK 2,5-4 KOI /U /V0 |
EAN | 4015573601741 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 199 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 130 mm |
Wysokość opakowania | 54 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 910 g |
Waga netto pojedynczej części | 16,94 g |
Objętość opakowania | 1397 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |