Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.257.2027.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 20 |
EAN | 4015573107595 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 146 mm |
---|---|
Breite verpackt | 129 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 345 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,106 g |
Volumen verpackt | 1300 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |