Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.310.9355.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Abschlussplatte AP 2,5-4 KO/V0 |
EAN | 4015573599772 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 302 mm |
---|---|
Breite verpackt | 109 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 203 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,9 g |
Volumen verpackt | 1481 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |