Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.503.7055.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Terminal de iniciación WK 2,5-4 KOI /U /V0 |
EAN | 4015573601741 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 199 mm |
---|---|
Anchura embalada | 130 mm |
Altura embalada | 54 mm |
Peso bruto embalado | 910 g |
Peso neto de una pieza | 16,94 g |
Volumen de la caja de cartón | 1397 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 50 pieza(s) |