Router industrial WIENET LTE WR V3 SL 5-PORT
Número de artículo 83.041.0709.1
Router industrial LTE v3 Router, carcasa metálica, Interface: 5x Ethernet 10/100 Mbit/s, 1xUSB, 2xDI, 1xDO, 1xTarjeta SD, 2x SIM, Tensión de alimentación: 10-60 V DC, Configuración: Web server, VPN: openVPN, IPsec, L2TP, PPTP, GRE, EasyVPN, Red: DHCP, NAT, PAT, VRRP, DynDNS client, VLAN, QoS, DMVPN, PPPoE Bridge, Dial-In, NTP client-server, IGMP, BGP, OSPF, RIP, SMTP, SMTPS, Backup routes, Control and Diagnostic: SMS, SNMP v1/v2c/v3, Statuses
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.041.0709.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Router industrial WIENET LTE WR V3 SL 5-PORT |
EAN | 4049088328411 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85176200 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 240 mm |
---|---|
Anchura embalada | 210 mm |
Altura embalada | 90 mm |
Peso bruto embalado | 944,4 g |
Peso neto de una pieza | 776 g |
Volumen de la caja de cartón | 4536 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |