19217

Stik RST20I3FXB2 ZR2 SW

Vare nummer X6.031.0153.1

RST20i3 Atex 3-pol stik hun med fjeder tilslutning. 250V/20A 0,5-2,5mm² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69 Kabel diameter: Ø=10-14mm

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

X6.031.0153.1
Stik RST20I3FXB2 ZR2 SW
EAN4049088010101
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

343 mm
204 mm
165 mm
3880 g
35,75 g
11546 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others