connecteur RST20I3F S2 ZR3SVH GN02
物料号 96.032.0555.7
RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 13 - 18 mm, couleur de codage / insert de contact feuille verte
价格
Stock
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
données commerciales
numéro d'article | 96.032.0555.7 |
---|---|
description de l'article | connecteur RST20I3F S2 ZR3SVH GN02 |
EAN | 4015573875029 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 360 mm |
---|---|
largeur emballée | 340 mm |
hauteur emballée | 200 mm |
poids brut emballé | 3795 g |
poids net pièce unique | 34,1 g |
volume emballé | 24480 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |