23004

Apparatstik RST20I3F S2 M90VL BR0

Vare nummer 96.034.2051.4

RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med fjeder tilslutning. 50V/20A 1,5mm² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20

Tilgængelig på forespørgsel!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.034.2051.4
Apparatstik RST20I3F S2 M90VL BR0
EAN4015573956100
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

343 mm
204 mm
165 mm
3490 g
33,1 g
11546 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others