Connettore da pannello RST20I3F S2 M90V SW
Codice del prodotto 96.034.2053.1
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, angled 90°, M20, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
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
Codice | 96.034.2053.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST20I3F S2 M90V SW |
EAN | 4015573858787 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 304 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 256 mm |
Altezza imballata | 202 mm |
Peso lordo imballato | 3490 g |
Peso netto parte singola | 33,1 g |
Volume confezionato | 15720 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |