Device connector RST20I3F S2 M90V BL0
Numer produktu 96.034.2053.9
RST® CLASSIC Device connector, Modular, angled 90°, M20, Liczba pól 3, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa niebieska
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.034.2053.9 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST20I3F S2 M90V BL0 |
EAN | 4015573983335 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3490 g |
Waga netto pojedynczej części | 33,1 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |