21443

Device connector RST20I3F S2 M03VH GN0

Numer produktu 96.032.2155.7

RST® CLASSIC Device connector, Modular, Bezpośredio, M16, Liczba pól 3, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Liść zielony

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy96.032.2155.7
Opis artykułu Device connector RST20I3F S2 M03VH GN0
EAN4015573875272
Jednostka opakowania100 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85366990

Wymiary opakowania

Długość opakowania343 mm
Szerokość opakowania204 mm
Wysokość opakowania165 mm
Waga brutto paczki zacisków2890 g
Waga netto pojedynczej części27,1 g
Objętość opakowania11546 ccm
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
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe