21449

Apparatstik RST20I3F S2 M03V BL0

Vare nummer 96.032.2153.9

RST20i3 3-pol apparatstik han med fjeder tilslutning. 250V/20A 0,5-2,5mm² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

Tilgængelig på forespørgsel!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.032.2153.9
Apparatstik RST20I3F S2 M03V BL0
EAN4015573983328
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

343 mm
204 mm
165 mm
2900 g
27 g
11546 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others